??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC 0000-0000-00-072-VX44W6-10X
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câble et câble d'antenne
Nomenclature
BALLUFF BCC 0000-0000-00-072-VX44W6-10X
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC0AEH
TC
Désignation de l'article
BCC 0000-0000-00-072-VX44W6-10X
PX
Vue Produit
45989_02
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
ICON
W
Poids
0.000 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85444993
DESCRIPT
Description
Cable = PVC Yellow, 100 m, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 16 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code